Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Valvola della pressione di misurazione a spillo TESCOM™ (obsolete)

Descrizione del prodotto

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Le valvole di misurazione a spillo sono utilizzate per applicazioni presso il luogo di utilizzo. In combinazione con riduttori a bassa pressione o nelle versioni indipendenti offrono un controllo preciso dei flussi di gas. Ideali per l'utilizzo in laboratorio, per applicazioni R&S e con analizzatore, nonché per applicazioni con valvola di campionamento della pressione.

Pressione nominale PN
10,0 bar / 145 psig
Diametro nominale
DN 2
Materiale
Corpo: ottone
Sede
Valvola di misurazione a spillo: rame
Valvola di misurazione a spillo con flussometro: argento
Temperatura di esercizio
Valvola a spillo: da 0 °C a 70 °C / da 32 °F a 158 °F
Valvola di misurazione a spillo: 0°C to 30°C / 32°F to 86°F
Portata
Cv = 0,024
Peso
Valvola di misurazione a spillo: 0,12 kg / 0,27 lb
Valvola di misurazione a spillo con flussometro: 0,22 kg / 0,49 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Controllo preciso dei flussi
  • Disponibile con flussometro
  • Caratteristica del flusso lineare
  • Adatta ad ossigeno e gas non corrosivi
  • Adatta a gas di qualità fino a 5,0 (99,999%), tranne per applicazioni ECD (Electronic Capture Detector)

Documenti e schemi