Il trim Fisher Cavitrol III è progettato per servizi di cavitazione puliti con cadute di pressione fino a 207 bar (3.000 psi). La gabbia in questo trim contiene una moltitudine di fori allineati, sagomati in modo speciale e allineati in senso radiale, che riducono la turbolenza del fluido e la fase della caduta di pressione complessiva, controllando o eliminando gli effetti dannosi della cavitazione.