Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Cavitrol III

Trim Fisher™ Cavitrol™ III

Descrizione del prodotto

Il trim Fisher Cavitrol III è progettato per servizi di cavitazione puliti con cadute di pressione fino a 207 bar (3.000 psi). La gabbia in questo trim contiene una moltitudine di fori allineati, sagomati in modo speciale e allineati in senso radiale, che riducono la turbolenza del fluido e la fase della caduta di pressione complessiva, controllando o eliminando gli effetti dannosi della cavitazione.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizio critico
Cavitazione
Caratteristiche del flusso
Linearizzazione, Caratterizzazione
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, butt-weld
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x4, NPS 8x6, NPS 12x6, NPS 10x8, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 207 bar (3.000 psi).
  • Sono disponibili molti assetti per soddisfare i requisiti di regolabilità di sistemi specifici.
  • I materiali temprati del trim offrono un'eccellente resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
  • Il trim tipo gabbia consente la rimozione e l'ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla conduttura.
  • Il trim Cavitrol III a stadio singolo è intercambiabile con i trim standard.