Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001306

Valvola per acqua di alimentazione per servizi gravosi modello 146 Sempell

Descrizione del prodotto

Valvola di controllo per elevata perdita di carico per applicazioni su acqua nell'industria energetica
Valvola di controllo per acqua di alimentazione/Regolatore dell'acqua di alimentazione di avvio/Valvola di circolazione per caldaia

Funzionalità

  • Corpo in acciaio forgiato
  • Tipo ad angolo o a Z
  • Coperchio autosigillante
  • Resistenza a lampeggiamento e cavitazione
  • Livello di rumore ridotto
  • Aree di tenuta e controllo separate
  • Attuazione: idraulica, pneumatica, elettrica
Dimensioni:
Da DN 150 a DN 500
NPS 06–20
Pressione:
320 bar
Classe 2500
Temperatura:
Da –29 °C a 400 °C
Da –20 °F a 750 °F
Materiale:
1.0460/1.7380/1.7335/1.6368
SA105/SA182 F12/SA182 F22
Altri materiali su richiesta
Connessione:
Connessioni butt-weld a norma ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documenti e schemi