AVENTICS-P-2035

Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ Series 2035

Descrizione del prodotto

La Serie 2035 AVENTICS è una linea di valvole di controllo direzionale modulari. Progettate con flessibilità di collegamento, le valvole eliminano il cablaggio interno e sono facili da configurare. La serie 2035 è ad alta efficienza energetica e supporta protocolli di interfaccia elettronica/bus come DeviceNet, Allen-Bradley, I/O remoto e Profibus. È idonea per applicazioni automobilistiche, di produzione di pneumatici e stampaggio dei metalli.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A pilotaggio pneumatico
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 3/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP; NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Standard/normative
CSA, IP40
Ambiente di esercizio
Pericoloso; interni
Fluido
Aria, gas inerte; vuoto

Funzionalità

  • Elettronica bus di campo e capacità I/O, compatibile con bus di campo AVENTICS G3 per una facile integrazione della rete
  • Riducono al minimo il consumo energetico tramite regolatori di pressione
  • Ottimizzano la velocità di ciclo tramite controlli della velocità
  • Consumo di potenza di 2,5 watt in applicazioni CC
  • Progettate per soddisfare NEMA 4/IP65 per l'utilizzo in ambienti difficili

Documenti e schemi