AVENTICS-P-500

Sistemi di valvole di sicurezza a zone AVENTICS™ serie 500

Descrizione del prodotto

I sistemi di valvole AVENTICS Serie 500 hanno la capacità di integrare più zone di sicurezza all'interno di un unico sistema di valvole. Questo approccio è detto Sicurezza a zone. La soluzione di Sicurezza a zone di Emerson va oltre il rilascio di energia standard o la pratica di "scarico dell'aria", dimostrando che il movimento predittivo può essere sicuro. Permette di isolare l'alimentazione dell'aria, di modo che gli operatori rimangano al sicuro senza inutili interruzioni della produzione. L'approccio integrato semplifica il design del circuito di sicurezza pneumatico ridondante con un solo sistema di valvole, rendendo possibile la configurazione fino a tre zone 'discrete' per macchina. Questa soluzione semplice e di facile utilizzo aiuta il progettista a soddisfare la Direttiva sui macchinari 2006/42/EC e la normativa ISO 13849-1, eliminando i componenti e la complessità che solitamente si riscontrano nei circuiti di sicurezza esistenti.

Attuazione della valvola
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Dimensioni tubo/porta
1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Tipo di porta
NPTF, G ISO228/1-G BSPP, A spinta
Funzione
4 vie - 5/2; 4 vie - 5/3 - centro chiuso; 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro a pressione, doppia a 3 vie 2 X normalmente chiusa, doppia a 3 vie - a 2 X normalmente aperta
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Da 0,86 a 1,73 kV
Da 1000 a 2000 L/M
Da 60 a 120 M3/H
Da 35,3 a 70,6 SCFM
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG, Vuoto 10,3 bar
Normative/Regolamenti
Sicurezza delle macchine 13849 (ISO 13849-1 e ISO 13849-2)
Ambiente di esercizio
Interni
Media
Aria, gas inerti

Funzionalità

  • Semplifica il design di un circuito di sicurezza pneumatico Cat 3 integrando la funzione di sicurezza in un sistema di valvole pneumatico
  • Consente a più circuiti di sicurezza indipendenti di essere progettati con un occhio di riguardo ai costi in un unico sistema di valvole pneumatico
  • Produttività e disponibilità delle macchine superiori grazie a circuiti di sicurezza indipendenti (zone)
  • Valutato da TüV Rheinland (rapporto n. 968/FSP 1228.00/16 - 503) e (rapporto n. 968/V 1045.00/18 - 501/502) secondo ISO 13849-1 e ISO 13849-2

Documenti e schemi