AVENTICS-P-511

AVENTICS™ Serie 511 (Misura 1)

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie 511 (Misura 1) sono valvole ad alta velocità, per carichi pesanti, progettate per il funzionamento generale su tutti i tipi di automazione pneumatica. Le valvole soddisfano lo standard ISO 5599/2 per l’intercambiabilità da unità valvola a base. Sono disponibili modelli con elettrovalvola ad azionamento diretto e mediante pilota. Sono valvole multiuso che impiegano la brevettata tecnologia AVENTICS a bobina e manicotto per offrire affidabilità e durata in servizio estesa in ambienti difficili.

Attuazione della valvola
Solenoide - a comando pneumatico, Solenoide - ad azionamento diretto
Dimensioni tubo/porta
1/4"; 3/8"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normative/Regolamenti
CSA, IP65, ISO
Ambiente di esercizio
Indoor, outdoor, lavaggio
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • Ideale per applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli
  • Progettazione modulare per una facile configurazione
  • Riduce al minimo il consumo energetico tramite regolatori di pressione
  • Ottimizza la velocità del ciclo della macchina grazie ai controlli della velocità
  • Elettronica Fieldbus e con capacità I/O per un facile collegamento in rete
  • Conforme allo standard ISO 5599/2

Documenti e schemi