AVENTICS-P-520

Valvole miniaturizzate a spola AVENTICS™ Serie 520

Descrizione del prodotto

AVENTICS Serie 520 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate a spola a comando pneumatico, ideali per pilotare cilindri pneumatici. Le valvole hanno bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e adatte per elevate temperature ambiente e ambienti difficili. Possono essere montate su basi assemblabili per applicazioni manifold. Le valvole AVENTICS 520 sono idonee per applicazioni di automotive, di inscatolamento, packaging e produzione di pneumatici.

Prodotti

Search
1-10 di 31 risultati per Products
:
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000001
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 97,40
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000002
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 97,20
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000003
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 111,10
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000004
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 97,20
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000005
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 118,50
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000006
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 124,10
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000007
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 155,30
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 52000008
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
5/2
8 bar
€ 120,50
AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 520 52000009
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
Centro chiuso
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
Centro chiuso
8 bar
€ 150,60
AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 520 52000010
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
600 l/min
Funzione della valvola
Centro chiuso
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
600 l/min
Centro chiuso
8 bar
€ 150,30
Attuazione della valvola
Solenoide, solenoide - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Alluminio
Media
Aria, gas inerti
Dimensioni tubo/porta
1/8 in.
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
5/2, 5/3, 3/2
Portata
Da 5,19 a 12 kV
Tensione
115 CA, 24 CA, 24 CC, 230 CA
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 10,3 bar

Funzionalità

  • Corpo con filettatura maschio in plastica G1/8 con guarnizioni NBR per una maggiore durata in servizio
  • Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutro
  • Campo della temperatura ambiente: da 5° C a 50° C
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Parti e accessori

Search
1-9 di 9 risultati per Parti e accessori
:

Documenti e schemi