AVENTICS™ Valvola proporzionale SentronicD serie 608

Descrizione del prodotto

La SentronicD AVENTICS Serie 608 è una valvola proporzionale a 3 vie ad azionamento diretto con controllo digitale per aria o gas neutro. I tempi di risposta rapidi e l'elevata sensibilità la rendono ideale per le applicazioni che richiedono un controllo della pressione estremamente preciso. I parametri del circuito di controllo della valvola sono facili da configurare e ottimizzare per specifici requisiti dei clienti utilizzando AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) e un collegamento al PC. La valvola è ideale per applicazioni del settore automotive e pneumatici, apparecchiature per diagnostica e analitiche, settore imbottigliamento.

Prodotti

Search
1-10 di 187 risultati per Products
:
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvole
Proporzionale
Dimensioni raccordo
1/8”, ¼”
Portata
Da 0,2 a 0,43 Kv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Materiale corpo
Alluminio
Tensione
24 V CC
Frequenza
50/60 Hz
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale, ossigeno
Ambiente di esercizio
Interni
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flangia
Standard e normative
CE, EAC, IP65

Funzionalità

  • La comunicazione digitale intelligente abilita il funzionamento semplice
  • Il controllo a circuito doppio consente una facile configurazione di variabili di processo quali flusso, forza, velocità, RPM e temperatura
  • Il display a visione integrata permette un facile monitoraggio dello stato delle valvole
  • Il software DaS consente la selezione di impostazioni personalizzate per ottimizzare le prestazioni dei circuiti di controllo
  • Sono disponibili versioni con applicazione in vuoto e a pressione fino a 12 bar (174 psi)

Documenti e schemi