Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-646

Regolatore e filtro di pressione AVENTICS™ Serie 646

Descrizione del prodotto

I filtri e i regolatori ferroviari Serie 646 sono progettati per le esigenze specifiche del settore ferroviario. Le unità sono conformi alle normative ferroviarie in materia di sicurezza antincendio (EN 45545: HL3), urti e vibrazioni (EN 61373: Cat 1 Classe B) e resistenza alla corrosione (ISO 9227).

I regolatori ferroviari Serie 646 sono prodotti robusti e a portata elevata, disponibili con una pressione in uscita fino a 10 bar (145 psi). Offrono tre metodi di regolazione, tra cui a vite, impugnatura a T o manopola bloccabile.

I filtri ferroviari 646 garantiscono una filtrazione eccezionale per garantire la rimozione di olio e particolato dal sistema ad aria compressa. Gli elementi a portata elevata di grandi dimensioni garantiscono il massimo intervallo di variazione degli elementi, con una perdita di carico minima del sistema e il massimo flusso d'aria.

Prodotti

Search
1-10 di 12 risultati per Products
:
Materiale del corpo
Alluminio, ottone, poliammide
Media
Aria, gas inerti
Porosità del filtro
40 μ, 25 μ o 5 μ
Punto di rugiada della pressione
Min 15 °C (temperatura inferiore a fluido/ambiente); max. 3 °C (min. 59 °F, max. 37 °F)
Tipo di porta
1/4, 3/8 o 1/2 (G o NPT)
Portata
Fino a 4.370 l/min
Pressione di esercizio massima
16 bar (232 psig)

Funzionalità

  • I filtri ferroviari Serie 646 sono progettati per l'uso con aria o gas inerti in applicazioni del settore ferroviario
  • Ampio campo di temperatura da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
  • Soddisfa le specifiche ferroviarie per la sicurezza antincendio, gli urti e le vibrazioni e la resistenza alla corrosione
  • Sono disponibili filtri antiparticolato e a coalescenza
  • Struttura leggera e compatta.

Documenti e schemi