Elettrovalvole ad azionamento diretto AVENTICS™ Serie L01

Descrizione del prodotto

I prodotti AVENTICS serie L01 compongono una linea di elettrovalvole pneumatiche ad azionamento diretto progettate per applicazioni in macchine con cicli a velocità elevata. Queste valvole compatte garantiscono prestazioni altamente ripetibili e affidabili negli ambienti di produzione più difficili. Il loro ciclo di vita, leader nel settore, le rende ideali per le applicazioni nel settore automobilistico, dell’imbottigliamento, nelle sale presse e nella stampigliatura dei metalli e nella produzione di pneumatici.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Fluidi
Aria
Dimensioni tubo/raccordi
1/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 4/2, 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
CSA, IP65, UL

Funzionalità

  • La velocità del ciclo della macchina può essere ottimizzata tramite i controlli della velocità integrati della valvola
  • Montaggio in linea o con manifold per garantire flessibilità di installazione
  • Progettate in conformità ai requisiti NEMA 4/IP65 per ambienti di applicazione difficili

Documenti e schemi