AVENTICS-P-Marex-TSS

Sistema di scandaglio serbatoi (TSS) per applicazioni marittime Marex AVENTICS™

Descrizione del prodotto

I sistemi di scandaglio serbatoi a bolle Marex TSS utilizzano aria compressa per misurare il livello nei serbatoi navali contenenti gasolio marino (MDO), acqua (di mare), acque nere, grigie o di sentina, acqua potabile o altri liquidi. Questo tipo di misura di livello combina le basi della tecnologia AVENTICS con l'efficienza e il controllo moderni. Ciò offre vantaggi in termini di costi operativi e di acquisto, affidabilità e pulizia. La gamma spazia dai piccoli sistemi per pochi serbatoi a soluzioni elettropneumatiche con controllo integrato delle valvole a farfalla, interfaccia dati elettronica e funzionamento e monitoraggio con touchscreen.

Pressione di esercizio
7 bar
Grado di protezione
IP45/IP65
Range della temperatura ambiente
Da -15 a -65 °C (da 5 a 149 °F)
Dimensioni armadio standard
1.200* x 1.200 *x 400 mm

Funzionalità

  • Sistema flessibile e personalizzabile
  • Funzionamento affidabile e non inquinante
  • Adatto per la misurazione dell'acqua dolce
  • Completamente pneumatico o elettropneumatico con interfaccia dati elettronica
  • Display opzionale e funzionamento con touchscreen
  • Funzione di spurgo automatica