Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ Serie PVP1

Descrizione del prodotto

Queste elettrovalvole pilota micro da 8 mm di dimensioni molto ridotte, leggere e a basso consumo sono del tipo a cartuccia plug-in. La Serie PVP1 si può utilizzare in applicazioni in cui sono necessarie soluzioni molto compatte e a prestazioni elevate per il controllo di attuatori o di dispositivi molto piccoli ed è particolarmente indicata per i dispositivi portatili.

Funzionalità

  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • Valvola a magnete 3/2 NC
  • Ø 8,2 mm
  • Pressione di esercizio 3 bar ... 8 bar
  • 24 V c.c.
  • Pressione d'esercizio: da 3 a 8 bar

Documenti e schemi