AVENTICS-P-SC4

Sensori di prossimità magnetici serie SC4 AVENTICS™

Descrizione del prodotto

La serie SC4 AVENTICS è costituita da sensori magnetici ideali per l'uso in spazi ridotti, con cilindri a corsa breve e pinze con scanalatura a C.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
:
AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026162
Larghezza fessura
4 mm fessura a C
Segnale di uscita
PNP
Tipo di connessione elettrica
estremità cavo aperte
Numero di fili
3 pin
disponibilità
Larghezza fessura
Segnale di uscita
Tipo di connessione elettrica
Numero di fili
disponibilità
4 mm fessura a C
PNP
estremità cavo aperte
3 pin
€ 41,88
AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026164
Larghezza fessura
4 mm fessura a C
Segnale di uscita
PNP
Tipo di connessione elettrica
Connettore
Numero di fili
3 pin
disponibilità
Larghezza fessura
Segnale di uscita
Tipo di connessione elettrica
Numero di fili
disponibilità
4 mm fessura a C
PNP
Connettore
3 pin
€ 46,22
AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026167
Larghezza fessura
4 mm fessura a C
Segnale di uscita
NPN
Tipo di connessione elettrica
Connettore
Numero di fili
3 pin
disponibilità
Larghezza fessura
Segnale di uscita
Tipo di connessione elettrica
Numero di fili
disponibilità
4 mm fessura a C
NPN
Connettore
3 pin
€ 51,03
AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026163
Larghezza fessura
4 mm fessura a C
Segnale di uscita
PNP
Tipo di connessione elettrica
estremità cavo aperte
Numero di fili
3 pin
disponibilità
Larghezza fessura
Segnale di uscita
Tipo di connessione elettrica
Numero di fili
disponibilità
4 mm fessura a C
PNP
estremità cavo aperte
3 pin
€ 44,05
AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026165
Larghezza fessura
4 mm fessura a C
Segnale di uscita
PNP
Tipo di connessione elettrica
Connettore
Numero di fili
3 pin
disponibilità
Larghezza fessura
Segnale di uscita
Tipo di connessione elettrica
Numero di fili
disponibilità
4 mm fessura a C
PNP
Connettore
3 pin
€ 46,94
AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026166
Larghezza fessura
4 mm fessura a C
Segnale di uscita
NPN
Tipo di connessione elettrica
estremità cavo aperte
Numero di fili
3 pin
disponibilità
Larghezza fessura
Segnale di uscita
Tipo di connessione elettrica
Numero di fili
disponibilità
4 mm fessura a C
NPN
estremità cavo aperte
3 pin
€ 48,63

Funzionalità

  • Scanalatura a C da 4 mm
  • Tipo di contatto: PNP, NPN
  • Certificazione UL

Documenti e schemi