AVENTICS-0493832506

AVENTICS™ Valvola pilota 0493832506

€ 126,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT VALVE L=350

Azionamento
elettrico
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Larghezza valvola pilota
15 mm
Assorbimento di potenza DC
2.2 W
Lunghezza cavo
0.35 m
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione con raccordo
IP67
Indicatore di stato LED
Verde
Rapporto d'inserzione
100 %
Peso
0.056 kg

Documenti e schemi