AVENTICS-0820005103

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO35 0820005103

€ 81,46
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DO35-3/2NC-G018-024AC

Azionamento
elettrico
grandezza
DO35
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Portata nominale Qn
140 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/8
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Rapporto d'inserzione
100 %
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Varie opzioni di connessione
  • Montaggio su manifold
  • Ampio intervallo di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi