Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820037052

AVENTICS™ valvola 2 x 3/2, Serie WV02 0820037052

€ 167,42
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

WV02-3/2OC-024DC

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
600 l/min
Principio di commutazione
2x3/2
Esecuzione
NO/NC
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Pressione di esercizio min.
2.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Larghezza valvola pilota
15 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
pressione di pilotaggio min.
2.2 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm

Funzionalità

  • Leggere
  • Affidabili
  • Tempi di commutazione veloci (8-12 ms)
  • Basso consumo energetico
  • Pilota intercambiabile
  • Montaggio in manifold

Documenti e schemi