Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820037203

AVENTICS™ valvola 2 x 3/2, Serie CD02-AL 0820037203

€ 155,57
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD02-3/2CC-024DC

Portata nominale Qn
450 l/min
Principio di commutazione
2x3/2
Esecuzione
NC/NC
attacco aria compressa uscita
Piastra base VDMA 02
Pressione di esercizio min.
2.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico
2
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Norme
ISO 15407-1
Larghezza valvola pilota
15 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteria
principio delle piastre base multiple
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base VDMA 02
scarico raccordo aria compressa
Piastra base VDMA 02
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
Piastra base VDMA 02
Assorbimento di potenza DC
1 W
Assorbimento di potenza
Assorbimento di potenza ridotto
grandezza
18 mm

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzato con dimensione di 18 mm
  • Elevata flessibilità e funzionalità
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • È possibile l'abbinamento con la serie CD01-PA

Documenti e schemi