AVENTICS-0820055001

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie HF03-LG 0820055001

€ 91,69
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HF03 - 5/2AR - 024DC

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
850 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-15% / +20%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Elemento di comando
bistabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Certificati
UR (Underwriters Laboratories)
Larghezza valvola pilota
16 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
pressione di pilotaggio min.
2.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³

Funzionalità

  • Design modulare con una fornitura fino a 32 valvole e 32 bobine
  • Portata istantanea elevata fino a 850 l/min
  • Valvola pilota con 0,35 W per bobina
  • Peso ottimizzato grazie alla base in plastica e alle piastre terminali
  • Montaggio diretto sui profili del sistema di assemblaggio
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus
  • Raccordi integrati e tutti i collegamenti puntati in un'unica direzione

Documenti e schemi