AVENTICS-0820058003

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie TC15 0820058003

€ 101,87
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-5/2XX-AR-230AC-I-FORM_C-SGL

B10
Azionamento
elettrico
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1500 l/min
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
230 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Connessione elettrica a norma
ISO 15217
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
15 mm, con chiusura non a tenuta
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
21 ms
Tempo di disinserzione tipico
22 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.235 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C

Funzionalità

  • Eccellente rapporto tra spazio di montaggio e quota di portata
  • Ampia scelta di collegamenti elettrici
  • Azionamento elettrico o pneumatico
  • Durata di funzionamento prolungata
  • Bobina regolabile con quattro posizioni a 90°

Documenti e schemi