AVENTICS-0820058771

AVENTICS™ Valvole, Serie TC15 0820058771

€ 136,88
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-5/2XX-DO-024DC-E-FORM_C-VTS

Azionamento
elettrico
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
1500 l/min
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Connessione elettrica a norma
ISO 15217
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
15 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
11 ms
Tempo di disinserzione tipico
11 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.229 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Documenti e schemi