Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820062001

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062001

€ 93,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HF04 - 5/2AR - 024DC

Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
double solenoid
Return type
With air spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Funzionalità

  • Serie HF04 con una fornitura fino a 24 valvole e 24 bobine
  • Serie HF04-XF con una fornitura fino a 32 valvole e 32 bobine
  • Serie HF04-XF con porte di lavoro girevoli
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus

Documenti e schemi