AVENTICS-0820062102

AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF04 0820062102

€ 129,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HF04 - 3/2CC - 024DC

B10
Function
NC/NC
Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Switching principle
2x3/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
without detent
Working pressure min.
-.9 bar

Funzionalità

  • Serie HF04 con una fornitura fino a 24 valvole e 24 bobine
  • Serie HF04-XF con una fornitura fino a 32 valvole e 32 bobine
  • Serie HF04-XF con porte di lavoro girevoli
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus

Documenti e schemi