AVENTICS-0820212201

AVENTICS™ Sensore pneumatico, Serie SP1 0820212201

€ 52,65
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SP1 40L/MIN

Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Portata nominale Qn
40 l/min
Precisione del punto di commutazione
±0,2 mT
Tempo d'inserzione attivato
12 ms
Tempo d'inserzione disattivato
25 ms
Peso
0.015 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Pressione di esercizio 2 bar ... 6 bar
  • Portata nominale 40 l/min

Documenti e schemi