AVENTICS-0820400005

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie AP 0820400005

€ 124,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VVAP-3/2NC-LEV

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
550 l/min
Principio di commutazione
3/2
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Elemento di comando
Leva
Tipo
valvola a magnete
attacco a piastra
raccordo a compressione
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-30 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Peso
0.27 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale elemento di azionamento
Poliammide, Acciaio

Funzionalità

  • Valvole leggere e resilienti
  • Diversi elementi di controllo meccanici
  • Montaggio a pannello

Documenti e schemi