Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820406001

AVENTICS™ valvola a manicotto scorrevole 3/2, Serie ML 0820406001

€ 48,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

3/2-SERIE ML-G3/8

Tipo
valvola a cassetto
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1
filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Portata Qn
1900 l/min
Peso
0.22 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 750 l/min ... 3200 l/min

Documenti e schemi