Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821000005

AVENTICS™ Componente OR 0821000005

€ 42,59
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CELLULE OU 1

Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
1 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Funzione logica
Valvole selettrici di flusso (OR)
Tipo di raccordo
Valvola con piastra con attacco a tubo
Portata nominale Qn
80 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Peso
0.03 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi