Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821000010

AVENTICS™ Valvole selettrici di flusso (OR) 0821000010

€ 50,69
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

S.D.C..G 3/8

Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Funzione logica
Valvole selettrici di flusso (OR)
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Attacco aria compressa ingresso
G 3/8
attacco aria compressa uscita
G 3/8
Portata nominale Qn
2150 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Peso
0.4 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Alluminio

Documenti e schemi