Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821002004

AVENTICS™ Valvola di scarico rapido 0821002004

€ 44,25
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3/8

Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Attacco 3 (scarico)
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 3
Filettatura interna
Portata nominale Qn 1 a 2
2050 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
2050 l/min
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 220 l/min ... 12.000 l/min
  • Filettatura interna / Filettatura interna

Documenti e schemi