Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821003018

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003018

€ 32,51
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NR01-SKR-G01-G012-G012

Raccordo aria compressa 1
G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di fissaggio
avvitabile
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
G 1/2
Portata nominale Qn 1 a 2
3500 l/min
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
150 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.09 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro

Funzionalità

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Documenti e schemi