AVENTICS-0821003020

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003020

€ 24,06
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NR01-DA04-DA04

Raccordo aria compressa 1
Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
Ø 4
Portata nominale Qn 1 a 2
195 l/min
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.017 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Documenti e schemi