Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821003048

AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003048

€ 96,13
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/2

Raccordo aria compressa 1
G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di fissaggio
avvitabile
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
G 1/2
Raccordo aria compressa 12
G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2
1800 l/min
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-5 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.21 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 300 l/min ... 5800 l/min

Documenti e schemi