AVENTICS-0821003076

AVENTICS™ Valvola di arresto 0821003076

€ 72,24
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/4

B10
Tipo di fissaggio
avvitabile
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Attacco 12
G 1/4
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Caudal nominal Qn 2 a 1
680 l/min
Peso
0.103 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documenti e schemi