AVENTICS™ Serie CC01 0821200003

€ 72,04
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/2

Attacco 1
G 1/2
Attacco 2
G 1/2
Foro di strozzamento Ø
8.5 mm
Direzione di strozzamento
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Portata nominale Qn 1 a 2
2750 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Peso
0.67 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale vite di strozzamento
Acciaio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 32 l/min ... 5.600 l/min