AVENTICS-0821200118

AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC02-AL 0821200118

€ 25,06
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

Attacco 1
Ø 3x0,65
Attacco 2
M5
Foro di strozzamento Ø
2 mm
Direzione di strozzamento
1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 2
85 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Strozzamento
regolazione dell'aria di alimentazione
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Materiale vite di strozzamento
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 1.960 l/min

Documenti e schemi