AVENTICS-0821200192

AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC04 0821200192

€ 27,39
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CC04-PA6-G018-DA04-2_1_K_LN

Attacco 1
Ø 4
Attacco 2
G 1/8
Foro di strozzamento Ø
3 mm
Direzione di strozzamento
2 ▶ 1
Caudal nominal Qn 2 a 1
360 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Strozzamento
regolatore di flusso
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Materiale corpo
Poliammide
Materiale vite di strozzamento
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 70 l/min ... 1.950 l/min

Documenti e schemi