Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821201010

AVENTICS™ Serie CH01 0821201010

€ 32,35
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LIMITEUR DE DEBIT 1

Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Attacco 1
G 1/8
Attacco 2
G 1/8
Fluido
Aria compressa
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Foro di strozzamento Ø
1 mm
Portata Qn
38 l/min
Peso
0.035 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale vite di strozzamento
Acciaio

Funzionalità

  • Qn = 38 l/min ... 2.800 l/min

Documenti e schemi