Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821201025

AVENTICS™ Piastra di strozzamento 0821201025

€ 248,28
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

.

Tipo
Piastra di strozzamento
grandezza
ISO 3
Norme
ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
1.01 kg
Materiale piastra base
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi