Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821201104

AVENTICS™ Valvola di registrazione, Serie CH02 0821201104

€ 25,44
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CH02 G3/8 3100 L/MIN

Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Attacco 1
G 3/8
Tipo
Valvola di registrazione con silenziatore
Fluido
Aria compressa
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Portata Qn
3100 l/min
Coppia di serraggio per silenziatore max.
13 Nm
Peso
0.08 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale silenziatore
Acciaio inox

Funzionalità

  • Qn = 200 l/min ... 4.100 l/min

Documenti e schemi