Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300220

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie NL2-FRE 0821300220

€ 208,74
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00

Componenti
Filtro riduttore di pressione
Contenitore
contenitore in PC con gabbia di protezione in metallo
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
1650 l/min
Grado di filtraggio
5 µm
Scarico di condensa
semiautomatico, aperto senza pressione
Manometri
con manometro
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Tipo di chiusura
Chiusura standard, con chiave
Tipo
a 1 parti
Tipo
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Posizione di montaggio
verticale
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Elemento filtrante
sostituibile
Volume contenitore del filtro
25 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
0.641 kg

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi