AVENTICS-0821300236

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie NL4-FRE 0821300236

€ 308,48
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00-2

B10
Componenti
Filtro riduttore di pressione
Contenitore
contenitore in PC senza gabbia di protezione
Raccordo
G 1/2
Portata nominale Qn
6900 l/min
Grado di filtraggio
5 µm
Scarico di condensa
automatico, aperto senza pressione
Manometri
con manometro
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Tipo di chiusura
Chiusura standard, con chiave
Tipo
a 1 parti
Tipo
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Posizione di montaggio
verticale
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Elemento filtrante
sostituibile
Volume contenitore del filtro
50 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
2.08 kg

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi