AVENTICS-0821300663

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL1-RGS 0821300663

€ 76,11
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-030-SS

B10
Funzione
Riduttore di pressione, portata alta
Componenti
Valvola riduttrice di pressione
Raccordo
G 1/8
Portata nominale Qn
1350 l/min
Manometri
manometro nel volantino
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
3 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.35 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi