AVENTICS-0821300673

AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL1-SOV-...-DS 0821300673

€ 140,43
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
2000 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Componenti
Valvola 3/2
montabile in batteria
montabile in batteria
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
5 µm
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
con alimentazione di pressione continua
con alimentazione di pressione continua
Portata nominale Qn 1 a 2
2000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
800 l/min
Assorbimento di potenza DC
4.8 W
Rapporto d'inserzione
1
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Connessione elettrica tipo 2
Connettore

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi