AVENTICS-0821300712

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300712

€ 37,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-DS

B10
Componenti
Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
1350 l/min
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
6 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
su entrambi i lati
con alimentazione di pressione continua
con alimentazione di pressione continua
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.26 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi