Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300713

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300713

€ 37,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Componenti
Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
1350 l/min
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
su entrambi i lati
con alimentazione di pressione continua
con alimentazione di pressione continua
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.26 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi