AVENTICS-0821302026

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie MU1-RGS 0821302026

€ 226,60
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

Funzione
Riduttore di pressione standard
Componenti
Valvola riduttrice di pressione
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 1/2
Portata nominale Qn
5500 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
13 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Azionamento
pneumatico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Alimentazione di pressione
unilaterale
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
1.1 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Portata elevata grazie all'ampia larghezza nominale
  • Design robusto
  • Corpo in metallo
  • Adatta all'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi