AVENTICS-0821302046

AVENTICS™ Valvola limitatrice di pressione, Serie MU1 0821302046

€ 35,46
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00)

Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
2 bar
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
5 µm
Portata nominale Qn
300 l/min
Peso
0.12 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Portata elevata grazie all'ampia larghezza nominale
  • Design robusto
  • Corpo in metallo
  • Adatta all'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi