AVENTICS-0821302054

AVENTICS™ Riduttore di pressione per collegamento in batteria verticale 0821302054

€ 256,00
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DRUCKREGLER .

norma
ISO 5599-1
grandezza
ISO 1
Attacco regolato
2
Pressione di esercizio max
16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
12 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Peso
1.15 kg
Materiale corpo
Zinco
Materiale guarnizioni
Gomma butadiene

Documenti e schemi