AVENTICS-0821302063

AVENTICS™ Riduttore di pressione per collegamento in batteria verticale 0821302063

€ 267,66
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DRUCKREGLER .

norma
ISO 5599-1
grandezza
ISO 1
Attacco regolato
4
Pressione di esercizio max
16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
12 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Peso
1.19 kg
Materiale corpo
Zinco
Materiale guarnizioni
Gomma butadiene