AVENTICS-0821302425

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie MU1-RGS 0821302425

€ 22,58
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-035-SS

Funzione
Riduttore di pressione standard
Componenti
Valvola riduttrice di pressione
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 1/8
Portata nominale Qn
450 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
3.5 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
25 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Alimentazione di pressione
unilaterale
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
0.14 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Portata elevata grazie all'ampia larghezza nominale
  • Design robusto
  • Corpo in metallo
  • Adatta all'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi